Sicherheitsdruckregler
Product types shown: 4

AVDA
AVDA is self-acting differential pressure relief controller used for constant flow control or bypass control. Controller opens on rising differential pressure.
The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.
For apartment block heating, district heating plant and central heating systems.
SAF
The controller is a self acting, medium-operated proportional controller which prevents exceeding pressure before the valve by automatic opening.The actuator features 2 diaphragms which enable the valve to open in case of a defect at the control diaphragm. This controller is mainly used in district heating systems.Design-tested according to DIN 4747 (SÜV) and the AGFW guidelines.

SAVA
Das Sicherheitsüberströmventil (SÜV) ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Öffnen die Überschreitung des Druckes vor dem Ventil verhindert und überwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.
Das Sicherheitsüberströmventil (SÜV) ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Öffnen die Überschreitung des Druckes vor dem Ventil verhindert und überwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird.
Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Drucks.
Normenkonform nach DIN 4747-1 und AGFW - FW 506.
SAVD
SAVD ist ein Regler ohne Hilfsenergie, der durch selbsttätiges Schließen die Überschreitung des Druckes hinter dem Ventil verhindert undüberwiegend in Fernwärmeanlagen eingesetzt wird. Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck. Der Regler verhindert durch selbsttätiges Schließen die Überschreitung des Druckes nach dem Ventil von Wasser und WasserGlykol-Gemischen in Heizungs-, Fernheizungsund Kühlungsanlagen.
Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einer Sollwertfeder für die Einstellung des Drucks.
Normenkonform nach DIN 4747-1 und AGFW - FW 504.