Danfoss logo
Render - AVD - 003H6659, 003H6660, 003H6661, 003H6662, 003H6663, 003H6664

AVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Flansch, Einbauort: Vorlauf

003H6662

AVD PN25 32/12,5 3-12 Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVD PN25 32/12,5 3-12 Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerDruckminderer
Drucksollwert Bereich [bar] [max.]12.00 bar
Drucksollwert Bereich [bar] [min.]3.00 bar
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]32 mm
EinbauortVorlauf
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionDruckminderer
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Eigenschaften
Wert
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]12.50 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVD PN25 DN32 kvs=12,5 3-12bar FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVD
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PAdjustable
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerNein
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht12.665 Kilogramm
Nettogewicht11.744 Kilogramm
Volume26.107 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421541838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm