AVD (S) ist ein Druckminderer ohne Fremdenergie für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Er ist drucklos offen und schließt bei steigendem Druck.
Der Regler besteht aus einem Regelventil, einem Antrieb mit einer Stellmembrane und einer Sollwertfeder.
VFG 2
Valves for heating, district heating and cooling systems. The valves can be used with following actuators: Thermostats (TR) AFT...; Safety Temperature Monitor (STM) STFW and Actuators AMV(E) 655, 658 , 659.
VFG 2 / VFGS 2
The controllers STFW/VFG(S) 2 and STFW/AFT/VFG 2 are used for temperature control and temperature monitoring of drinking water and heating systems.