AHQM (DN 15-50)
Beim AHQM handelt es sich um einen selbsttätigen Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss, der primär für den Einsatz in sekundären Fernwärmeanlagen vorgesehen ist. Der Regler ist drucklos geöffnet und schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben der Serie AMV(E) von Danfoss kann der Regler durch die elektronischen Regler ECL angesteuert werden.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Antrieb mit einer Stellmembran.
Dieser Regler kann mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- DN 15-32 mit
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 mit Sicherheitsfunktion
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H mit Handbetrieb
- DN 40-50 mit
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD mit Sicherheitsfunktion (Antriebsstange ausfahrend)
Der AHQM (DN 15-32 ist in Kombination mit einem AMV(E) 13 nach DIN EN 14597 typgeprüft.
Features and benefits
- Der selbsttätige Regler schaltet sich automatisch ab, wenn der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird.
- Ermöglicht die elektronische Steuerung zur Energieeinsparung mit Danfoss-Aktoren und -Reglern.
- Entwickelt für eine zuverlässige Durchflussbegrenzung in primären und sekundären Fernwärmesystemen.