Druckunabhängige Regelventile
Product types shown: 10

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 is a self-acting flow controller with integrated control valve with full authority, primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The AFQM 6 is pressure independent which means that the control characteristic is independent from the available pressure and is not influenced by a low authority.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator and an actuator with one control diaphragm. Control valve AFQM 6 DN40-50 is not pressure relieved.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 without spring return function and with manual operation:
– AMV(E) 655 spring return function and manual operation:
– AMV(E) 658 SD 2)
Spring return function, without mechanical operation:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) For AFQM 6 PN 16/25 controllers, produced before March 2015, adapter code 065B3527 need to be separately ordered
2) not DIN approved
3) DIN approved ,according to EN 14597
AFQM 2
Der AFQM 2 ist ein selbsttätiger Volumenstromregler mit integriertem Motorstellventil für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können Volumenstrom und Temperatur geregelt werden, um maximale Energieeinsparungen zu erzielen.
Der AFQM 2 besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Druckantrieb mit einer Stellmembran. Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 ohne Sicherheitsfunktion und mit Handbetrieb;
– AMV(E) 658 SD2) mit Sicherheitsfunktion und mit Handbetrieb;
– AMV(E) 659 SD1) mit Sicherheitsfunktion;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) Typgeprüft nach DIN EN14597
2) keine DIN-Zulassung
Wesentliche Daten:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Durchflussbereich 3,0–500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differenzdruck über dem Kegel zur Volumenstromregelung ΔpMCV:
– 0,2 bar (Standardausführung) oder
– 0,5 bar (Ausführung für hohen Volumenstrom)
– Temperatur:
– Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit max. 30 % Glykolgehalt: 2 … 150 °C
– Anschlüsse: Flansch
AFQMP 2
AFQMP 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve and with pressure actuator with adjustable spring, developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. Pressure actuator with adjustable spring enables adjustment of differential pressure over the control cone from 0.1 to 1 bar. Increased flows can be provided. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AFQMP 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphrag.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 without spring return function and with manual operation;
- AMV(E) 658 SD 2) spring return function and manual operation;
- AMV(E) 659 SD 1) spring return function;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN approved (according to EN 14597)
2) not DIN approved
Together with Danfoss intelligent electrical actuator AMEi 6 intelligent optimization functions are available:
∙ iSET-intelligent substation efficiency optimization
∙ iNET-intelligent pump optimization
AHQM (DN 15-50)
Beim AHQM handelt es sich um einen selbsttätigen Volumenstromregler mit Stellmotoranschluss, der primär für den Einsatz in sekundären Fernwärmeanlagen vorgesehen ist. Der Regler ist drucklos geöffnet und schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben der Serie AMV(E) von Danfoss kann der Regler durch die elektronischen Regler ECL angesteuert werden.
Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Antrieb mit einer Stellmembran.
Dieser Regler kann mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- DN 15-32 mit
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 mit Sicherheitsfunktion
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H mit Handbetrieb
- DN 40-50 mit
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD mit Sicherheitsfunktion (Antriebsstange ausfahrend)
Der AHQM (DN 15-32 ist in Kombination mit einem AMV(E) 13 nach DIN EN 14597 typgeprüft.
AVQM (PN 16)
Der AVQM ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können der Durchfluss und die Temperatur geregelt werden, um höchste Energieeinsparungen zu erzielen.
Der AVQM besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Stellantrieb für die Druckregelung mit einer Stellmembran.
Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1)AMV 150, AMV(E) 10 und AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.
AVQM-Kombinationen mit AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 (SL) sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
Der AVQM ist ein selbsttätiger Durchflussregler mit integriertem Motorstellventil für den Einsatz in Fernwärme- bzw. Fernkältesystemen. Der Regler verhindert, dass der eingestellte maximale Durchfluss überschritten wird. In Kombination mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) und den elektronischen Reglern ECL können der Durchfluss und die Temperatur geregelt werden, um höchste Energieeinsparungen zu erzielen.
Der AVQM besteht aus einem Motorstellventil mit einstellbarem Durchflussbegrenzer, einem Anschlussstück für den elektrischen Stellantrieb und einem Stellantrieb für die Druckregelung mit einer Stellmembran.
Die Regler können mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
- AMV(E) 23 SU (antriebsstange einfahrend)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.
AVQM-Kombinationen mit AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 (SL) sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
Wichtige Daten:
- DN 15-50
- kVS 0,4–25 m3/h
- Durchflussbereich: 0,015–14 m3/h
- PN 25
- Differenzdruck am Motorstellventil ΔpMCV: 0,2 bar
- Temperatur:
- Zirkulationswasser/glykolhaltiges Wasser mit bis zu 30 % Glykolanteil: 2 bis 150 °C
- Anschlüsse:
- Außengewinde (Anschweißende, Anschraubende und Flansch)
- Flansch
AVQM-WE, AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQML (PN25)
AVQML is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
AVQML has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators or with self-acting thermostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL thermostat
- AMV 150

Intelligenter elektrischer Stellantrieb AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET actuator for intelligent network balancing, enables remote adjustment of differential pressure (Δp) setting on AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in District Heating/Cooling systems.
Changing heat consumption requires changes in heat distribution. Therefore the Δp should be optimised at each branch. With iNET the Δp can be remotely adjusted. Input for pump optimization.
Intelligenter elektrischer Stellantrieb AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET actuator for intelligent optimization of the District Heating/Cooling substation operation. Automatic adjustment of Δp setting on AFP 2, AFPB 2, AFPQ 2 and AFQMP 2 controllers, used in DHC systems.
Solution for dynamic DH systems with wide span of min - max flow (Domestic Hot Water service) and for systems with improperly sized control equipment (oversized control valves, wrong valve selection/characteristic, poor control ratio...).
Auto stabilization function monitors control signal and stabilizes oscillations at the partial/ low load operating conditions, by adjustment of the Δp over the motorized control valve (MCV).
Constant-real time MCV operation improvement led to more stable control without oscillations and flow delivered up to the real needs (overflow prevention).
This results in stable temperature conditions on the secondary side, improvement of ΔT on the primary side and longer lifetime of installed equipment.