Danfoss logo
AVP (PN 25)-product-category

AVP (PN 25)

Der AVP ist ein selbsttätiger Differenzdruckregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck.

Der Regler besteht aus einem Stellventil, einem Stellantrieb mit Stellmembrane und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucks (ohne Handgriff (Auf Anfrage) bei der Ausführung mit festem Sollwert).

Features and benefits

  • Selbsttätiger Differenzdruckregler – Schließt bei steigendem Druck, um einen stabilen und energieeffizienten Betrieb in Fernwärmesystemen zu gewährleisten.
  • Kompakte und vielseitige Lösung – Großer Nennweitenbereich (DN 15–50), flexible Anschlüsse und einstellbare oder feste Sollwerte für eine einfache Systemintegration.