Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, Flansch, Einbauort: beliebig

003H6730

AVQ PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVQ PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
DruckreglerNein
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]32 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstromregler
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QJa
Funktion VSP – TNein
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Kvs-Werte [m³/h]12.50 m³/h
Eigenschaften
Wert
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVQ PN25 DN32 kvs=12,5 0,2bar FL VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeDifferenzdruck- und Volumenstromregler
ProdukttypAVQ
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PNone
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
Volumenstrom [m3/h]8.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]10.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.40 m³/h
VolumenstrombegrenzerNein
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar]0.20 bar
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.23 Kilogram
Nettogewicht9.91 Kilogram
Volume17.505 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421542514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm