Danfoss logo
AVQ (PN 25)-product-category

AVQ (PN 25)

AVQ ist ein selbsttätiger Volumenstromregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt, wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.

Der Regler besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung und einem Antrieb mit einer Stellmembrane.

Features and benefits

  • Begrenzt automatisch den Durchfluss, um ein Überschreiten der festgelegten Maximalwerte zu verhindern.
  • Der einstellbare Durchflussbegrenzer ermöglicht eine präzise Steuerung des Systemdurchflusses.
  • Geeignet für Wasser- und Glykolsysteme bis 150 °C.