Heizkreisverteiler
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Product types shown: 2

Verteiler, SSM
Der SSM-Verteiler dient zur Steuerung des Wasserdurchflusses in Fußbodenheizungsanlagen. Jeder Rohrkreislauf der Fußbodenheizung ist an den Verteiler angeschlossen, wodurch der Wasserdurchfluss bzw. die Wärmezufuhr zu jedem Raum im Gebäude individuell geregelt werden kann.
Der Verteiler besteht aus einem Vorlauf- und einem Rücklaufverteiler. Der Vorlaufverteiler ermöglicht das individuelle Absperren jedes Rohrkreislaufs mittels Durchflussmesser oder Absperrventil. Der Rücklaufverteiler ist mit einem integrierten Ventil ausgestattet, das einen optimalen hydraulischen Ausgleich im System gewährleistet.
Die eingebauten Ventile lassen sich über thermische Stellantriebe, optional über einen mechanischen Raumsensor, steuern. Der Verteiler ist in Modulen mit bis zu 12 Kreisläufen erhältlich. Kugelhähne sind optional für eine sichere Absperrung zwischen Verteiler und System verfügbar.
Jeder SSM-Verteiler ist mit einem manuellen Entlüftungsventil und einem um 360° schwenkbaren Ablassventil ausgestattet.