Öldüsen, OD H, 3 gal/h, 11.62 kg/h, 80 °, Hohl
030H8140
3.00GAL 80H OD
030H8140
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 3.00GAL 80H OD |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 140 |
| Filtertyp | Monel-Filtersieb |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 11.62 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 3.00 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | 3.00GAL 80H OD |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | OD H |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP-Dossier Produktname | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 80 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.034 Kilogramm |
| Volume | 0.024 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425004186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |