Ölbrennerdüse
Danfoss oil nozzles are engineered for professionals who demand accuracy, reliability, and consistent burner performance. Each nozzle is crafted to deliver a precise fuel spray, ensuring stable combustion and dependable operation across a wide range of heating systems. Produced in durable brass and steel variants - and fully compliant with EN 293 and EN 299 standards - they are built to perform in diverse operating conditions and market requirements. Every Danfoss nozzle undergoes rigorous 100% performance testing to verify spray pattern and capacity, helping installers achieve optimal efficiency and cleaner burning with less soot. When paired with regular system maintenance, Danfoss oil nozzles support lower fuel consumption and long term reliability - making them a smart, sustainable choice for both professionals and end users.
Product types shown: 4

HFD/HD, SFD/SD
Die Öldüsen der Typen HFD/HD und SFD/SD sind für den Einsatz in Druckzerstäuberbrennern fürHaushalt und Gewerbe konstruiert, für dieVerwendung von Leicht- und Schwerölen.Die Stahldüsen sind erhältlich mit hohlem odervollem Sprühmuster, in 3 verschiedenen Sprüh-winkeln und mit Durchsätzen von 0,30 bis2,50 US gal/h.Die Typen HFD und SFD haben zwei Sinter-bronzefilter, wogegen die Typen HD und SD nurein Sinterbronzefilter oder ein Monelfilter haben.

HR/SR
Die Öldüsen der Typen HR und SR wurden für Hochdruck-Ölbrenner für den häuslichenGebrauch entwickelt, bei denen rund geformteDüsenköpfe erforderlich sind. Sie sind mit 3unterschiedlichen Sprühwinkeln und in 3verschiedenen Größen von 0,3 bis 1,00 USgal/herhältlich.HR- und SR-Düsen sind mit gesintertenBronzefiltern ausgestattet und zeigen dieselbenLeistungswerte auf wie OD-Düsen mitvergleichbarer Größe.

LE
LE Ölbrennerdüsen sind spezielle Versionen der Standard Ölbrennerdüsen mit einem eingebauten Abschlussventil. In Kombination mit einer Ölbrennerpumpe mit LE - Funktion (z.B. BFP 21 LE) verhindert die LE Ölbrennerdüse Ölaustritt aus der Düse während der Aufheizphase des Ölvorwärmers und bei Wärmerückstrahlung nach der Abschaltung des Brenners. Alternativ kann die LE-Funktion bei Verwendung eines LE-Ölvorwärmers mit eingebautem LE-Ventil (FPHB-LE) in Verbindung mit einer OD Ölbrennerdüse erreicht werden.LE Ölbrennerdüsen sind mit 3 Sprühwinkeln, 2 Sprühmustern und einem Durchsatz von 0,40 bis 2,00 USgal/h verfügbar. Die Düsen sind mit einem Sinterbronzefilter versehen.

OD B / OD H / OD S
Oil nozzles type OD are designed for domesticand commercial high-pressure oil burners operating with light or heavy fuel. They are available with 4 different spray angles, 3 spray patterns and sizes from 0.20 to 35.0 USgal/h.As to construction and atomizing, the OD nozzle is the basic model for all Danfoss oil nozzles.