Öldüsen, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Massiv
030F6912
0.60GAL 60S CEN
030F6912
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 0.60GAL 60S CEN |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sinter |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 2.37 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 0.60 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [kW] | 0.0 kW |
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | 0.60GAL 60S CEN |
| Materialtyp | Messing |
| Menge je Verpackungseinheit | 10 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | OD S |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| SCIP-Dossier Produktname | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Sprühmuster | Massiv |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | S |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.035 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.024 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |