Danfoss logo
OD 030F6916

Öldüsen, OD S, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 60 °, Massiv

030F6864

0.65GAL 60S CEN - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.65GAL 60S CEN - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]2.67 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.65 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [kW]0.0 kW
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 60° S CEN Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
SCIP-Dossier Produktname30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425048883
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm