Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Öldüsen, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Massiv

030F6158

9.00GAL 60S OD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung9.00GAL 60S OD
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]140
FiltertypMonel-Filtersieb
FormKonisch
Kapazität [kg/h]35.40 kg/h
Kapazität [USgal/h]9.00 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description9.OOGAL 60S OD **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD S
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungS
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.034 Kilogramm
Nettogewicht0.033 Kilogramm
Volume0.024 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm