Danfoss logo
OD 030B0055

Öldüsen, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Halbhohl

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.60 GAL 80° B OD - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]2.37 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.60 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD B
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.bafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
SCIP-Dossier ProduktnameNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
SprühmusterHalbhohl
Sprühmuster-KennzeichnungB
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.032 Kilogramm
Nettogewicht0.023 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm