Danfoss logo
OD 030H8916

Öldüsen, OD H, 0.32 gal/h, 1.27 kg/h, 80 °, Hohl

030B8543

0.32GAL 80H V - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.32GAL 80H V - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]30
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]1.27 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.32 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.32 gph 80° H V ** Blister L32
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.033 Kilogramm
Nettogewicht0.032 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425093319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm