Danfoss logo
SFD 030F8008

Öldüsen, SFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 60 °, Massiv

030F6006

0.45GAL 60SFD

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.45GAL 60SFD
CE-geprüftNo
CENJa
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Filterklasse [µm]30-40
FiltertypDoppelfilter (Sinter)
FormRund
Kapazität [kg/h]1.74 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.45 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material Description0.45GAL 60SFD
MaterialtypStahl
Menge je Verpackungseinheit12 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypSFD
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
SprühmusterMassiv
Sprühmuster-KennzeichnungSFD
Sprühwinkel [°]60 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.028 Kilogramm
Nettogewicht0.025 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063541