Danfoss logo
GS34MLXA01

Optyma™, OP-MCHC034

114X2881

Segmentnutzung: Mittlerer Saugdruck, Kältemittel: R404A; R507A, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 230/1/50

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Alternative114X2767
Anschluss Flüssigkeitsleitung [in]3/8 in
AnwendungenMBP
Anzahl der Lüfter1
Anzahl Phasen (Lüfter)1
Anzahl Phasen (Verdichter)1
AusführungA01
BeschreibungOP-MCHC034GSA01G
Breite [mm]500.00 mm
China RoHS-KonformitätOut of scope
Compressor modelGS34MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drehzahl PlattformFixed-speed
Enthält AkkusNo
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FamilyOptyma™
Frequenz [Hz]50 Hz
Gesamthöhe [mm]450.0 mm
Größe des Lüfterflügels [mm]350.000 mm
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Im Geltungsbereich der WEEENo
KältemittelR404AR507A
Länge [mm]600.0 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lüfter-Leistungsaufnahme bei 50 Hz [W]135 W
Lüfter-Leistungsausgang bei 50 Hz [W]105 W
Lüfter-Stromaufnahme bei 50 Hz [A]0.75 A
Lüfter-Stromaufnahme bei 60 Hz [A]0.60 A
Lüfter-Versorgungsspannung [V/Ph/Hz]230/1/50
Eigenschaften
Wert
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 50 Hz (max.) [V] [Min]220 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Max]240 V
Lüfterspannung bei 60 Hz (max.) [V] [Min]220 V
Luftstrom bei 50 Hz [m³/h]1900 m³/h
Material DescriptionOP-MCHC034GSA01G 220V R404A (GS34MLXT2)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC034
Oberer Wert der Nennspannung bei 60Hz [V]240 V
Phase1
Product lineCondensing Units
ProduktgruppeVerflüssigungssätze
ProduktnameBare unit
ProdukttypOptyma™ A01
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Sammler-ZulassungUL
Saugleitung Anschlussgröße [in]5/8 in
Schallleistung bei 50Hz [db(A)]71 dBA
SegmentnutzungMittlerer Saugdruck
Spannung 50Hz [V]220 V
Spannung 50Hz [V] [max.]240 V
SpannungscodeG
TechnologieHubkolbenverdichter
Unterer Wert des Spannungsbereichs bei 60Hz [V]220 V
Verdichter-Versorgungsspannung [V]230/1/50
Verflüssiger-TypBG_8
VersionDescriptionA01 : Optyma mit Kupferleitungen für KP‑Druckregelung + Absperrventile in Saug‑ und Flüssigkeitsleitung + Sammler + Anschlusskasten
ZulassungEAC

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht52 Kilogramm
Nettogewicht51.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume68.748 Liter
EAN/UPC5702428565172