Danfoss logo
EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM

042U4418

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042U4617

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9mm clip-on W
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]18.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseWRAS
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]7.000 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 18B G 34E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 18B G 34E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 18

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.795 Kilogram
Nettovægt0.759 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm