Danfoss logo
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]50 ms
Anslået lukketid, vand [ms]300 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje2/2
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.200 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]2.900 psi
DriftServostyret (membran)
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseCE
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]414 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-8 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatIndustripakke
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
SpoletypeAZ
SpoletypeClip-on
Strømforbrug [W] DC6.5 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 10

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.866 Kilogram
Nettovægt0.582 Kilogram
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm