Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 1, 7 m³/h, NBR

042U436619

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042N1278, 042N7608, 042U6121

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9mm clip-on W
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]22.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]7/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]24 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNO
GodkendelseCE
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]7.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 22B G 1N NO000 AS024CS
MedieanbefalingerWater,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeNBR
Parts program navnEV220W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 22B G 1N NO000 AS024CS
SpoletypeAS
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz9.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 22

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.161 Kilogram
Nettovægt0.775 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428833196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm