EV250BW
EV250BW 10, 12, 18 & 22 med assisteret løft kan fungere fra 0 − 10 bar differenstryk. Dette 2/2-vejs ventilprogram er specielt beregnet til brug i applikationer med lavt differenstryk, men som kræver moderate flowhastigheder.
Denne ventiltype er designet med EPDM-tætning, blyfri afzinkningsbestandig Eco-messing til drikkevandsapplikationer:
Features and benefits
- Designet til drikkevand
- Klips på spole
- Omgivelsestemperatur: Op til 50 °C
- Spolekapsling: Op til IP67
- Vandslag dæmpet
- Husmateriale i Eco-messing (blyfri < 0,1%) og afzinkningsbestandig
- Ny generation EPDM-tætninger anbefales til drikkevand