Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, EPDM

042U474032

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042U494032

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9mm clip-on W
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]4000 ms
Anslået lukketid, vand [ms]6000 ms
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]20.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]40.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 1/2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkendelseCEWRAS
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]18.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 40B G 112E NC000 AS230CS
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialeEPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 40B G 112E NC000 AS230C
SpoletypeAS
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz8.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 40

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt3.449 Kilogram
Nettovægt3.087 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428500364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm