Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, EPDM

042U473202

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042N1278, 042N7617, 042U4632

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9mm clip-on W
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]2500 ms
Anslået lukketid, vand [ms]4000 ms
Antal pr. pakkeformat1 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]17.300 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]32.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
FunktionNC
GodkendelseCEWRAS
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]15.000 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 32B G 114E NC000 AZ024DS
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatEnkeltpakke
PakningsmaterialeEPDM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 32B G 114E NC000 AZ024D
SpoletypeAZ
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] DC6.5 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1 1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 32

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.432 Kilogram
Nettovægt2.046 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428500319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm