Danfoss logo
EV220W solenoid valve with coil

Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR

042U426119

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector, Magnetventiler, Fluid Controls, Quick selector

Anbefalet udskiftning: 042N1278, 042N7608, 042U4611

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorW
Aktuatorstørrelse9mm clip-on W
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]50 ms
Anslået lukketid, vand [ms]300 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.200 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]2.900 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding [V] AC24 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]24 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkendelseCE
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220W 10B G 38N NC000 AS024CS
MedieanbefalingerWater,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeNBR
Parts program navnEV220W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220W
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP-dossier produktnavnEV220W- solenoid valve
Specif. nøgleEV220W 10B G 38N NC000 AS024CS
SpoletypeAS
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz9.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220W 10

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.633 Kilogram
Nettovægt0.567 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428833509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm