Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

042U8175

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: WRAS, Husets materiale: Polymer, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorT
Aktuatorstørrelse9mm clip-on T
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.038 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.351 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]18.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe2
FunktionNC
GodkendelseWRAS
Husets materialePolymer
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]6.000 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220T 18P GE 34E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220T
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-dossier produktnavnEV220T- solenoid valve
Specif. nøgleEV220T 18P GE 34E NC000
Tilslutning indvendig/udvendigEkstern
TilslutningsmaterialePolymer
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220T 18

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.214 Kilogram
Nettovægt0.174 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428989428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm