Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NO, G1/8, brass

Magnetventil, EV210A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.12 m³/h, FKM

032H8051

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]10 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.140 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]14.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]203.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]2.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/64 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNO
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.120 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]203 psig
Maks. driftstryk [bar]14.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]20 cSt
Maks. prøvetryk [bar]21.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]304.5 psig
Material DescriptionEV210A2 NO U.SP 2B G18F NO 000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210A
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP-dossier produktnavnEV210A B - solenoid valve
Specif. nøgleEV210A 2B G 18F NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210A 2

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.132 Kilogram
Nettovægt0.126 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423051984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm