Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil, NC, G1/8, SS

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM

032H8041

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorA
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]10 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.260 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]14.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]203.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]3.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningIndgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]0.220 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]203 psig
Maks. driftstryk [bar]14.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]20 cSt
Maks. prøvetryk [bar]21.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]304.5 psig
Material DescriptionEV210A NC U/SP. 3,0SS G1/4 F NC 000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210A
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV210A 3SS G 14F NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210A 3

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.14 Kilogram
Nettovægt0.132 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423051434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm