Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

132U4500

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]6.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]87.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/4 in
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseACSPZHRISESINTEF
Husets materialeEco messing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]0.700 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]87 psig
Maks. driftstryk [bar]6.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]9.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]130.0 psig
Material DescriptionEV210BW 6,0 Magnetventil ECO NC G� EPDM
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omgiv. temp. max.70 °C
Omgiv. temp. max.158 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV210BW 6BE G 14E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeEco messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV210BW 6
UNSPSC CODE40141605

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.315 Kilogram
Nettovægt0.288 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5702428544061