Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Funktion: UN, G, 1, 6 m³/h, EPDM

132U2424

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; WRAS, Husets materiale: Eco messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]7.500 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.500 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]110.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]7.000 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]22.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]7/8 in
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionUN
GodkendelseSINTEFWRAS
Husets materialeEco messing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]6.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]110 psig
Maks. driftstryk [bar]7.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 22BE G1E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV229BW 10 - 22
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV229BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV229BW 20BE G 1E NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeEco messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV229BW 22

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt958 Gram
Nettovægt898 Gram
Egenskab
Værdi
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5715162982570