Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]50 ms
Anslået lukketid, vand [ms]300 ms
Antal pr. pakkeformat12 pc
Antal veje2/2
Cv-værdi [gal/min]1.750 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]7.500 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.500 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]110.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]7.000 psi
DriftServo-operated (diaphragm)
DriftsklarSolenoid valve spare parts
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/8 in
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowSingle-flow
Fluidagruppe1
FunktionUN
GodkendelseSINTEFWRAS
Husets materialeEco brass
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningEmbossed 1-way arrow
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceSlightly aggressive media
Kv-værdi [m³/h]1.500 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]110 psig
Maks. driftstryk [bar]7.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMulti pack
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV229BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoid valves
ProduktnavnSolenoid valve
ProdukttypeEV229BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
SpoletypeBB
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] DC16.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tilslutning indvendig/udvendigInternal
TilslutningsmaterialeDZR Eco brass, CW724R
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV229BW 10

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt580 Gram
Nettovægt540 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.727 Liter
EAN/UPC5715255000778