Danfoss logo
F132U2580_EV220BW_IMG8_15-50_SS_valve_NC_az

Magnetventil, EV228BW, Funktion: UN, G, 1, 11 m³/h, EPDM

132U2405

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Låsning, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Afgangsstørrelse [in]1 in
AfgangstilslutningG
AfgangstilslutningsstandardISO 228-1
AktuatorBW
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftLåsning
Dysestørrelse [mm]25.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD tilgængeligYes
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FunktionUN
GodkendelseACSPZHRISESINTEF
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kv-værdi [m³/h]11.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Material DescriptionValve EV228BW 25SS G 1E UN000
MedieanbefalingerDrinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.60 °C
Omgiv. temp. max.140 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV228BW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV228BW
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV228BW 25SS G 1E UN000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilgang indv./udv.Indre
Tilgang std.ISO 228-1
Tilgangsstørrelse [in]1 in
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
Tilslutningstype, tilgangG
TypebetegnelseEV228BW 25
Udgang indv./udv.Indre

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.274 Kilogram
Nettovægt1.238 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume1.227 Liter
EAN/UPC5702428527828