Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Magnetventil, EV220S, Funktion: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

042U6109

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: c UL us, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorS
Aktuatorstørrelse9 mm clip-on S
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]50 ms
Anslået lukketid, vand [ms]300 ms
Antal pr. pakkeformat15 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.200 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]2.900 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNO
Godkendelsec UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]1.600 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14F NO000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dossier produktnavnEV220S
Specif. nøgleEV220S 10B G 14F NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220S 10
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.318 Kilogram
Nettovægt0.161 Kilogram
Volume0.338 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162301401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm