Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: CE; c UL us; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorS
Aktuatorstørrelse9 mm clip-on S
Aktuatorstørrelse [in]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]200 ms
Anslået lukketid, vand [ms]500 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]8.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarNej
Dysestørrelse [mm]22.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]7/8 in
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V]230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V]208 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunktionNC
GodkendelseCEWRASc UL us
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]7.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV220S
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV220S
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dossier produktnavnEV220S
Specif. nøgleEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
SpoletypeAS
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz8.0 W
Strømforbrug [W] 60Hz7.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220S 22
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.956 Kilogram
Nettovægt0.908 Kilogram
Volume1.227 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm