Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
032U8530
Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: PED; CE; UA, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
032U8530
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbn/luk udligningsdyse | Valgfri udligningsdyse |
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 1500 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 4000 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 6 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 27.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.300 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 145.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyret (membran) |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 40.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 1 1/2 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Flow | Enkeltflow |
| Funktion | NC |
| Godkendelse | CEPEDUA |
| Husets materiale | Rustfast stål |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Aggressivt mediumKontamineret medie |
| Kv-værdi [m³/h] | 24.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | SML.EV222B40SS B40SS G112F NC 000(OL(W)) |
| Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 60 °C |
| Omgiv. temp. max. | 140 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | EV222B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV222B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Specif. nøgle | EV222B 40SS G 112F NC000 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV222B 40 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 3.154 Kilogram |
| Nettovægt | 2.805 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 7.334 Liter |
| EAN/UPC | 5702423124480 |