Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM

032U8527

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Åbn/luk udligningsdyseValgfri udligningsdyse
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]40 ms
Anslået lukketid, vand [ms]1000 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
Cv-værdi [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]20.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
FlowEnkeltflow
FunktionNC
Husets materialeRustfast stål
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Kommentarer vedrørende medietoleranceAggressivt mediumKontamineret medie
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]8.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionSML.EV222B20SS B20SS G34F NC 000 (OL(W))
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.60 °C
Omgiv. temp. max.140 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV222B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV222B
REACH-kandidatlistens stofferNo
Specif. nøgleEV222B 20SS G 34F NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeRustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV222B 20

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.848 Kilogram
Nettovægt0.794 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702423124459