Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
032U841921
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Åbn/luk udligningsdyse | Valgfri udligningsdyse |
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 40.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.300 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 580.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyret (membran) |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 15.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 5/8 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk tilslutning | KLEMKASSE PG 13,5 |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 110 V |
| Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] | 110 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funktion | NO |
| Godkendelse | CE |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Luft med/uden mineralolieLuft med/uden syntetisk olie |
| Kv-værdi [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 580 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 40.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 60.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 870.0 psig |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Medieanbefalinger | Trykluft |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 140 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 50 °C |
| Omgiv. temp. max. | 122 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttype | EV224B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP-dossier produktnavn | EV224B NO - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Spoletype | BE |
| Spoletype | Clip-on |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Strømforbrug [W] 50Hz | 15.0 W |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 13.0 W |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV224B 15 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.051 Kilogram |
| Nettovægt | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |