Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

032U8053

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Messing, Drift: Proportional, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.500 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]7.252 psi
DriftProportional
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.800 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEVSIM 6 3/8" EV260B 6 G38 T NC 000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]80 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]180 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialePTFE
Parts program navnEV260B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV260B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP-dossier produktnavnEV260B - solenoid valve
Specif. nøgleEV260B 6B G 38T NC000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV260B 6

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.522 Kilogram
Nettovægt0.47 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423060962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm