Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 1/2

Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U7633

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]100 ms
Anslået lukketid, vand [ms]100 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
Cv-værdi [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftTvangsservostyret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]12.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseDNVGL-CG-0339UA
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt mediumWater at max. 60°C/140 °F
Kv-værdi [m³/h]4.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]225 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]15.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]218.0 psig
Material DescriptionValve EV250B 12BD N 12F NC000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV250B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
SCIP-dossier produktnavnEV250B NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV250B 12BD N 12F NC000
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeNPT
TypebetegnelseEV250B 12

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.622 Kilogram
Nettovægt0.566 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423204823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm