Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, NPT, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U6505

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UA, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]19.580 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]284.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]3.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseDNVGL-CG-0339UA
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Kv-værdi [m³/h]0.300 m³/h
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]50.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]725.0 psig
Material DescriptionSML.UNDP.EVI 3 1/4 NPT OLW UL/CSA
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 3B N 14F NC000
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeNPT
TypebetegnelseEV210B 3

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.242 Kilogram
Nettovægt0.219 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423031962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm