Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, NPT, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U6502

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UA, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]10 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]19.580 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]284.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]1.50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Explosion safety (EF003996)None
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNC
GodkendelseDNVGL-CG-0339UA
Height (EF000040)96
Housing material (EF001596)Brass
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Indikator for flowretningPræget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceNeutralt medie
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]0.080 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]500 psig
Maks. driftstryk [bar]34.5 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]50.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]725.0 psig
Material DescriptionSML.UNDP.EVI1,5 1/4 NPT OLW UL/CSA
Material quality (EF001257)Other
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.50 °C
Omgiv. temp. max.122 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 1.5B N 14F NC000
StandardtilslutningANSI/ASME B1.20.1
Surface protection (EF000139)Other
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeNPT
TypebetegnelseEV210B 1.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.186 Kilogram
Nettovægt0.177 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423031474
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm