Danfoss logo
Solenoid valve NO G 1, EV250B_032U5356, 132U2457

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

032U5356

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: SINTEF; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]150 ms
Anslået lukketid, vand [ms]100 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]6.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftTvangsservostyret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]22.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]7/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emergency manual operation (EF025189)Other
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Explosion safety (EF003996)None
Flange compression class (EF020149)Other
Fluidagruppe1
Freeflow (EF020116)FALSE
FunktionNO
GodkendelseSINTEFUA
Height (EF000040)75
Housing material (EF001596)Brass
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Kv-værdi [m³/h]5.200 m³/h
Kvs value (EF022466)5.200
Egenskab
Værdi
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 22BD G 1E NO000
Material quality (EF001257)Other
Max. viscosity (EF025190)50
MedieanbefalingerTechnical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Min. pressure difference (EF020189)0.000
Model (EF000010)Straight
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.60 °C
Omgiv. temp. max.140 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV250B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-dossier produktnavnEV250B NO - solenoid valve
Specif. nøgleEV250B 22BD G 1E NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Surface protection (EF000139)Other
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV250B 22

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt1.07 Kilogram
Nettovægt1.01 Kilogram
Volume1.295 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423214303
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm