Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U5353
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; UL; EAC; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2
032U5353
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 100 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 100 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| Application | Lukket og Dræn |
| Cv-værdi [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 145.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 0.000 psi |
| Drift | Tvangsservostyret |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 1/2 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Fluidagruppe | 1 |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Funktion | NO |
| Godkendelse | DNVGL-CG-0339EACUAUL |
| Height (EF000040) | 93 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Husets materiale | DZR-messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Moderat aggressivt mediumWater at max. 60°C/140 °F |
| Kv-værdi [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Kvs value (EF022466) | 4.000 |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. driftstryk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 60 °C |
| Omgiv. temp. max. | 140 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV250B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP-dossier produktnavn | EV250B NO - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV250B 12BD G 12F NO000 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | DZR messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV250B 12 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.572 Kilogram |
| Nettovægt | 0.534 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |