Danfoss logo
Solenoid valve NO G 3/8, EV250B_032U5350, 132U2451

Magnetventil, EV250B, Funktion: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5351

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: UL; EAC; DNV, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]100 ms
Anslået lukketid, vand [ms]100 ms
Antal pr. pakkeformat24 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftTvangsservostyret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]10.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]3/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fluidagruppe1
FunktionNO
GodkendelseDNVEACUL
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt mediumVand ved maks. 60°C/140 °F
Kv-værdi [m³/h]2.500 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Egenskab
Værdi
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV250B 10BD G 38F NO000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.60 °C
Omgiv. temp. max.140 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV250B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV250B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP-dossier produktnavnEV250B NO - solenoid valve
Specif. nøgleEV250B 10BD G 38F NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]3/8
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV250B 10
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.606 Kilogram
Nettovægt0.566 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423214259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm