Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
032U5262
Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; EAC; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Tvangsservostyret, Antal veje: 2/2
032U5262
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 100 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 100 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 24 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| Cv-værdi [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 145.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 0.000 psi |
| Drift | Tvangsservostyret |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 12.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 1/2 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Fluidagruppe | 1 |
| Funktion | NC |
| Godkendelse | DNVGL-CG-0339EACSINTEFUAUL |
| Husets materiale | DZR-messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Moderat aggressivt medium-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar |
| Kv-værdi [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 225 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 15.5 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 218.0 psig |
| Material Description | Valve EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 140 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 284 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 80 °C |
| Omgiv. temp. max. | 176 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | EPDM |
| Parts program navn | EV250B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV250B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b |
| SCIP-dossier produktnavn | EV250B NC - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV250B 12BD N 12E NC000 |
| Standardtilslutning | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | DZR messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/2 |
| Tilslutningstype | NPT |
| Typebetegnelse | EV250B 12 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.631 Kilogram |
| Nettovægt | 0.577 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423192243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |