Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

032U4929

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat16 stk.
Antal veje3/2
ApplicationÅbent
Cv-værdi [gal/min]0.090 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]20.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]290.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]1.50 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/16 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Fluidagruppe1
FunktionNO
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Kv-værdi [m³/h]0.080 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]290 psig
Maks. driftstryk [bar]20.0 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar]30.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]435.0 psig
Material DescriptionValve EV310B 1.5B G 14F NO000
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.40 °C
Omgiv. temp. max.104 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeFKM
Parts program navnEV310B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV310B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-dossier produktnavnEV310B - solenoid valve
Specif. nøgleEV310B 1.5B G 14F NO000
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV310B 1.5

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.331 Kilogram
Nettovægt0.305 Kilogram
Volume0.283 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702423179787
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm