Magnetventil, EV310B, Funktion: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
032U4926
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2
032U4926
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 20 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 20 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 16 stk. |
| Antal veje | 3/2 |
| Application | Åbent |
| Cv-værdi [gal/min] | 0.090 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.000 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 290.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 0.000 psi |
| Drift | Direkte styret |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 1.50 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 1/16 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Fluidagruppe | 1 |
| Funktion | NO |
| Husets materiale | Messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Kv-værdi [m³/h] | 0.080 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 290 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 20.0 bar |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Maks. prøvetryk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 435.0 psig |
| Material Description | Valve EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 40 °C |
| Omgiv. temp. max. | 104 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | FKM |
| Parts program navn | EV310B |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV310B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| SCIP-dossier produktnavn | EV310B - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV310B 1.5B G 18F NO000 |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | Messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/8 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV310B 1.5 |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.34 Kilogram |
| Nettovægt | 0.314 Kilogram |
| Volume | 0.283 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179756 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |