Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U380629
Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
032U380629
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuator | B |
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [in] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Anslået åbningstid, vand [ms] | 20 ms |
| Anslået lukketid, vand [ms] | 20 ms |
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Antal veje | 2/2 |
| Application | Åbent |
| CE-mærket | Yes |
| Cv-værdi [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryk [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Differenstryk [bar] [Min.] | 0.300 bar |
| Differenstryk [psi] [Maks.] | 145.000 psi |
| Differenstryk [psi] [Min.] | 4.350 psi |
| Drift | Servostyret (membran) |
| Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
| Dysestørrelse [mm] | 20.00 mm |
| Dysestørrelsesfraktion [in] | 3/4 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk tilslutning | Spade DIN 43650-A |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 7.3 |
| Flow | Enkeltflow |
| Fluidagruppe | 1 |
| Forsyningsspænding [V] AC | 220 V |
| Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] | 220 V |
| Frekvens [Hz] | 60 Hz |
| Funktion | NC |
| Godkendelse | CEUAULUR |
| Husets materiale | DZR-messing |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling (IP) | IP65 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| Kommentarer vedrørende medietolerance | Moderat aggressivt medium |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kv-værdi [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
| Maks. driftstryk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. prøvetryk [bar] | 15.0 bar |
| Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
| Material Description | Valve EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220BS |
| Medieanbefalinger | Damp |
| Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 185 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min.] | -10 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 365 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | 14 °F |
| Omfattet af WEEE | Yes |
| Omgiv. temp. max. | 40 °C |
| Omgiv. temp. max. | 104 °F |
| Pakkeformat | Multipak |
| Pakningsmateriale | PTFE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Tilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil |
| Produkttype | EV225B |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| SCIP-dossier produktnavn | EV225B - solenoid valve |
| Specif. nøgle | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
| Spoletype | BQ |
| Spoletype | Clip-on |
| Standardtilslutning | ISO 228-1 |
| Strømforbrug [W] 60Hz | 12.0 W |
| Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
| Tilslutningsmateriale | DZR messing |
| Tilslutningsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Tilslutningstype | G |
| Typebetegnelse | EV225B 20 |
| UL-klassificeret | Yes |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 1.502 Kilogram |
| Nettovægt | 1.44 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |