Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, Brass G 1/2 with BQ coil

Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U380529

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR; UA, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Anslået åbningstid, vand [ms]20 ms
Anslået lukketid, vand [ms]20 ms
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Antal veje2/2
ApplicationÅbent
CE-mærketYes
Cv-værdi [gal/min]3.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.300 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]145.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]4.350 psi
DriftServostyret (membran)
DriftsklarReservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm]15.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]5/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutningSpade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
FlowEnkeltflow
Fluidagruppe1
Forsyningsspænding [V] AC220 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V]220 V
Frekvens [Hz]60 Hz
FunktionNC
GodkendelseCEUAULUR
Husets materialeDZR-messing
Indeholder batterierNo
Kapsling (IP)IP65
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kommentarer vedrørende medietoleranceModerat aggressivt medium
Egenskab
Værdi
Kv-værdi [m³/h]3.000 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]145 psig
Maks. driftstryk [bar]10.0 bar
Maks. medieviskositet [cSt]50 cSt
Maks. prøvetryk [bar]15.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]217.5 psig
Material DescriptionValve EV225B 15BD G 12T NC000 BQ220BS
MedieanbefalingerDamp
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.40 °C
Omgiv. temp. max.104 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialePTFE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørTilbehør til magnetspoleTilbehør til magnetventil
ProdukttypeEV225B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dossier produktnavnEV225B - solenoid valve
Specif. nøgleEV225B 15BD G 12T NC000 BQ220B
SpoletypeBQ
SpoletypeClip-on
StandardtilslutningISO 228-1
Strømforbrug [W] 60Hz12.0 W
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeDZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/2
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV225B 15
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.938 Kilogram
Nettovægt0.896 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428473033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm