Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatorB
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antal pr. pakkeformat20 stk.
Antal veje2/2
ApplicationLukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryk [bar] [Maks.]2.700 bar
Differenstryk [bar] [Min.]0.000 bar
Differenstryk [psi] [Maks.]39.000 psi
Differenstryk [psi] [Min.]0.000 psi
DriftDirekte styret
Dysestørrelse [mm]6.00 mm
Dysestørrelsesfraktion [in]1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
EU RoHS-undtagelsesklausul7.3
Fluidagruppe1
FunktionNC
GodkendelseDNVGL-CG-0339
Husets materialeMessing
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
Kv-værdi [m³/h]0.700 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig]39 psig
Maks. driftstryk [bar]2.7 bar
Egenskab
Værdi
Maks. prøvetryk [bar]16.0 bar
Maks. prøvetryk [psig]232.0 psig
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
Omfattet af WEEEYes
Omgiv. temp. max.80 °C
Omgiv. temp. max.176 °F
PakkeformatMultipak
PakningsmaterialeEPDM
Parts program navnEV210B
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttypeEV210B
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP-dossier produktnavnEV210B brass NC - solenoid valve
Specif. nøgleEV210B 6B G 14E NC672
StandardtilslutningISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendigIndvendig
TilslutningsmaterialeMessing
Tilslutningsstørrelse [tommer]1/4
TilslutningstypeG
TypebetegnelseEV220B 12

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.322 Kilogram
Nettovægt0.29 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm